Neuheiten

Rohrverbinder und Rohrverbindungselemente von norelem

Mit Hilfe der norelem Rohverbinder und Rohrverbindungselemente können Rohre in quadratischer oder runder Form miteinander verbunden werden. Mithilfe der norelem Rohverbinder und Rohrverbindungselemente im norelem Onlineshop können so einfache Konstruktionen realisiert werden.

Rohrverbindungssysteme

Bei den meisten Rohrverbindungen wird mit einer Steckverbindung als Rohrverbindungselement gearbeitet. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit einer kraftschlüssigen Rohrverbindung.

In den meisten Fällen werden die Rohre mithilfe einer Schraube in die Verbindung geklemmt (Klemmverbindung). Bei einem Umbau einer bestehenden Rohrverbindung auf andere Durchmesser oder Querschnitte ist lediglich der Austausch einer Reduzierhülse vierkant oder Reduzierhülse rund erforderlich.

Anwendungsbereiche der Rohrverbinder und Rohrverbindungssysteme

  • Bei Tragkonstruktionen wie Gerüsten und Gestellen
  • Bei Sicherungselementen wie Handläufe, Brüstungen, Absperrungen bei Maschinen und Absturzsicherung
  • Allgemeine Vorrichtungen und Hilfskonstruktionen
  • Veranstaltungstechnik (Messebau, ausstellungsbau, Bühnentechnik)
  • In der Industrie zur Einrichtung von Arbeitsplätzen und Fertigungsanlagen
  • Im Handwerk bei der Werkstatteinrichtung und im Ladenbau

Rohrverbindungsfunktion

Bei den Rohrverbinder und Rohrverbindungssystemen von norelem wird eine nahezu 360° Grad Pressung der Rohre ermöglicht. Dabei umschließt das Gehäuse das Rohr komplett und eine Schraube presst das komplette Gehäuse zusammen. Es findet eine Flächenpressung bei der Rohrverbindung statt.

Vorteile der norelem Rohrverbindung

Die norelem Rohrverbindungselemente bieten für jeden Einsatzbereich eine ideale Lösung. Als Norm- und Standardteile können die norelem Rohrverbindungselemente bei den handelsüblichen Rohrdurchmessern eingesetzt und verbaut werden und mit Hilfe der Reduzierhülsen auch für größere Rohverbindungselemente genutzt werden. Somit ermöglichen die norelem Rohrverbindungselemente eine hohe Flexibilität bei der Konstruktion der Rohrverbindung.

Rohrverbinder aus Kunststoff, Aluminium, Stahl oder Temperguss?

Die Werkstoffe zur Auswahl der Rohrverbindungselemente müssen an die jeweilige Funktion der Rohrverbindung angepasst werden. Hier bietet der norelem Onlineshop eine Auswahl verschiedener Werkstoffe der Rohrverbindungselemente wie Kunststoff, Temperguss, Aluminium oder Stahl für die ideale Rohrverbindung.
Werden größere Konstruktionen gebaut und es muss mehr Last getragen werden, sind die Aluminium oder Edelstahl Rohverbinder geeigneter. Bei höherwertigen Konstruktionen die eventuell verschiedenen Witterungen ausgesetzt sind eignen sich die Edelstahl Rohrverbindungen.

Rohrverbindung aus Kunststoff

Kunststoff wird bei der Rohrverbindung häufig eingesetzt, wenn die Rohrverbindungssysteme in Raumen ihren Einsatzzweck finden.

Die passende Rohrverbinder-Größe für Ihren Einsatzzweck

Der norelem Onlineshop sowie „THE BIG GREEN BOOK” bietet verschiedene Formen der Rohrverbindungen an. Die Art der Verbindung richtet sich hierbei immer nach dem jeweiligen Einsatz der Rohrverbindungssysteme. Im norelem Produktsortiment der Rohrverbindungen wird zwischen Rund- und Vierkantrohren unterschieden, sodass für die verschiedenen Rohrtypen die jeweilige Rohrverbindung auszuwählen ist.

Rohrverbinder Kreuzstück

Die norelem Rohrverbinder Kreuzstücke kommen dann zum Einsatz, wenn zwei Rohre Kreuzartig miteinander verbunden werden müssen. Die Klemmschraube mit Mutter dient dabei als Presse und somit zur festen Verbindung der Rohrverbindung.

Rohrverbinder T-Stück

Die norelem Rohrverbinder T-Stücke eignen sich für die Verbindung zweier Rohre in T-Form, also einer Anordnung der Rohre von einer vertikalen in eine horizontale Ebene. Dabei sorgen die Zylinderschrauben und verzinkten Sechskantmutter für eine sichere Verbindung.

Rohrverbinder Winkelstück

Die norelem Rohrverbinder Winkelstücke bieten eine sichere Winkelverbindung im 90-Grad Winkel, die Klemmschrauben sorgen dabei für eine sichere Verschraubung.

Rohrverbinder Fuß

Die Rohrverbinder Fuß kommen immer dann zum Einsatz, wenn ein Rohr senkrecht mit festem Stand positioniert werden soll.






Anwendungsbeispiel einer Rundrohrverbindung zur Monitorhalterung am Arbeitsplatz:

Rohrverbinder Flansch

Das Rohrsystem Lineareinheit (Flansch) ist rationell, kostengünstig und universell einsetzbar. Das Rohrverbindersystem besitzt eine gute Steifigkeit, geringe Durchbiegung und hohe Belastbarkeit. Für die unterschiedlichen Einsatzfälle und Belastungen stehen vier Baugrößen (Führungsrohr-Ø von 18 mm bis 50 mm) zur Auswahl.

Merkmale:
– Serienmäßige Verfahrwege bis über 2.000 mm möglich
– Positionsgenauigkeit bis zu ±0,2 mm auf 300 mm erreichbar
– Verfahrgeschwindigkeit bis 1,5 m/min
– Antrieb über Trapezgewindespindel
– Einbaulage beliebig

Technische Beschreibung:

Eine im Führungsrohr gelagerte Gewindespindel mit zugeordneter Leitmutter überträgt die rotatorische Bewegung auf den Führungsschlitten. Dieser wird durch den Mitnehmerkeil verdreh gesichert.

Befestigung der Lineareinheit:

Je nach Einbaulage und Anwendung kann die Lineareinheit mittels Befestigungselementen fixiert werden. Hierzu stehen die Klemmstücke des Rohrverbindungssystems zur Verfügung.






Anwendungsbeispiel eines Transportbandes zum Transport von Verpackungen:

Rohrverbinder gerade

Die Rohrverbinder gerade werden immer dann eingesetzt, wenn eine gerade Rohrverbindung zweier Rohre erzielt werden soll. Die Zylinderschraube mit Sechskantmutter verzinkt sorgt dabei für eine sichere Verbindung der Rohre im Rohrverbindungssystem.

Rohrverbinder Gelenk, Gelenkstück und Gelenkfuß

Rohrverbinder Gelenkstücke mit Innenverzahnung können mit Rohrverbinder Gelenkstücke mit Außenverzahnung (29026) zu einem Gelenkstück zusammengefügt werden. Die Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar und können somit individuell im Winkel für die jeweilige Anwendung eingestellt und eingesetzt werden. Die Zylinderschraube mit Sechskantmutter verzinkt sorgt dabei für eine sichere Verbindung der Rohre im Rohrverbindungssystem.

       

Rohrverbinder Zubehör

Neben den Rohrverbindungen bietet der norelem Onlineshop ein umfangreiches Sortiment an Zubehör für die Rohrverbindungssysteme wie:

    

Reduzierhülsen

Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt oder von Vierkant- auf Rundrohre umgestellt werden.

   

Verschlussstopfen

Verschlussstopfen werden als Kantenschutz bzw. zum Verschließen von Rohrenden verwendet. Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.