norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung:gleitgeschliffen.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre 29050
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29010 Rohrverbinder Fuß Aluminium 269 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Fuß Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLochbildA

BCDEGHKLMNOPRSUCADZub.PreisBestellen
29010-512112,16272535,542282837425302321M6x2030  10,03 €
29010-514114,16272535,542282837425302321M6x2030  10,03 €
29010-515115,16272535,542282837425302321M6x2030  10,03 €
29010-516116,16272535,542282837425302321M6x2030  10,03 €
29010-518118,16272535,542282837425302321M6x2030  10,03 €
29010-520220,1742,5405360404250608423329M8x2545  10,68 €
29010-525225,1742,5405360404250608423329M8x2545  10,68 €
29010-530230,1742,5405360404250608423329M8x2545  10,68 €
29010-540140,179615674906060709010644040M10x3064  18,05 €
29010-550150,221170668410574748510514804549,5M10x3580  18,45 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66