norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung:gleitgeschliffen.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis:Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar.Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre 29050
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29032 Rohrverbinder Gelenk Aluminium 220 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Gelenk Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

BCDEFGHKLMPRSCADZub.PreisBestellen
29032-51212,112,1252629,43026278495,5442137,5M6x16  19,86 €
29032-51414,114,1252629,43026278495,5442137,5M6x16  19,86 €
29032-51616,116,1252629,43026278495,5442137,5M6x16  19,86 €
29032-51818,118,1252629,43026278495,5442137,5M6x16  19,86 €
29032-52020,120,1454040-4043136146733351M8x35  27,47 €
29032-52525,125,1454040-4043136146733351M8x35  27,47 €
29032-53030,130,1454040-4043136146733351M8x35  27,47 €
29032-54040,240,2605656-56601882001004870M10x50  37,55 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66