norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung:gleitgeschliffen.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis:Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar.Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre 29050
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29034 Rohrverbinder Gelenk Aluminium 217 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Gelenk Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

BCDEHLMPRSCADZub.PreisBestellen
29034-51212,112,1252629,44488442137,5M6x18  20,42 €
29034-51414,114,1252629,44488442137,5M6x18  20,42 €
29034-51616,116,1252629,44488442137,5M6x18  20,42 €
29034-51818,118,1252629,44488442137,5M6x18  20,42 €
29034-52020,120,145404073146733351M8x35  28,24 €
29034-52525,125,145404073146733351M8x35  28,24 €
29034-53030,130,145404073146733351M8x35  28,24 €
29034-54040,1540,156056561002001004870M10x50  38,60 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66