norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, für Lineareinheit
29120

Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, für Lineareinheit

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung:schwarz pulverbeschichtet.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29120 Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, für Lineareinheit 317 kB
 Technischer Hinweis zum Rohrsystem Lineareinheit 185 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, für Lineareinheit

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTyp E

ABCMV1V2CADZub.PreisBestellen
29120-181818186625,520M6x16M6x16 15,30 €
29120-30203020994033M8x25M8x25 18,08 €
29120-30303030994033M8x25M8x25 18,08 €
29120-402040201094036M10x30M8x25 27,13 €
29120-404040401376045M10x30M10x30 27,82 €
29120-504050401547054M10x35M10x35 30,62 €
29120-505050501547054M10x35M10x35 30,62 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66