Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl Feinguss 1.4308.
Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl.
Ab Ø30 mm Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahl.
Ausführung:elektrolytisch poliert.Hinweis:Die Rohrverbinder mit den Durchmessern 30 und 40 mm sind mit einer Gewindeabdeckung aus Silikon versehen, die das Gewinde der Sechskantschraube vor Verunreinigung und Beschädigung schützt.Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre 29050
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29010 Rohrverbinder Fuß Edelstahl 548 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rohrverbinder Fuß Edelstahl

Rohrverbinder Fuß Edelstahl, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Rohrverbinder Fuß Edelstahl, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABCD

EGKLMNPRSUCADZub.PreisBestellen
29010-112A12,15,72725355038373052321M6x1840 24,77 €
29010-114A14,15,72725355038373052321M6x1840 24,77 €
29010-116A16,15,72725355038373052321M6x1840 24,77 €
29010-118A18,15,72725355038373052321M6x1840 24,77 €
29010-120A20,15,72725355038373052321M6x1840 26,61 €

Rohrverbinder Fuß Edelstahl, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Rohrverbinder Fuß Edelstahl, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABCD

EGHKLMNPRSCADZub.PreisBestellen
29010-130B30,173937,4486040405060745.541M8x30 45,92 €
29010-140B40,17951,749,4638060606080105248,7M10x35 65,77 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66