|
|
29006_BRohrverbinder T-Stück Edelstahl, Form B |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Die Rohrverbinder mit den Durchmessern 30 und 40 mm sind mit einer Gewindeabdeckung aus Silikon versehen, die das Gewinde der Sechskantschraube vor Verunreinigung und Beschädigung schützt.Ausführung:Klemmhebel zur Befestigung.Hinweis:elektrolytisch poliert.Auf Anfrage:- Rund- und Vierkantrohre 29050 Zubehör:Edelstahl Feinguss 1.4308.
Sechskantschraube ISO 4017 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl.
Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | A | B | C | D | E | F | K | L | M | P | R | S | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
29006-13030 | B | 30,1 | 30,1 | 40 | 38,4 | 38 | 48 | 78 | 87 | 58 | 45.5 | 69 | M8x30 |  | | 54,04 € | | 29006-14040 | B | 40,17 | 40,17 | 60 | 50,4 | 50 | 63 | 112 | 124,9 | 87 | 52 | 102,5 | M10x35 |  | | 86,89 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|