Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.Ausführung:blank, geschliffen.Hinweis:Mit den geschliffenen Säulen aus Edelstahl lassen sich mit wenigen Standardelementen vielfältige Aufbauvarianten konfigurieren.

Ø12 und Ø20 = Vollsäule.
Ø30 und Ø40 = Hohlsäule (Wandstärke 5 mm).
Auf Anfrage:Weitere Längen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 29240 Säulen Edelstahl 150 kB

Zeichnungen

Säulen Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGröße

DLFilter
29240-121X1212100/200/300/400/500
29240-201X2020100/200/300/400/500
29240-301X3030100/200/300/400/500
29240-401X4040100/200/300/400/500
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66