Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ø12 und Ø20 Edelstahl 1.4034.
Ø30 und Ø40 Edelstahl 1.4305.
Ausführung:blank, geschliffen.Hinweis:Mit den geschliffenen Stangen aus Edelstahl lassen sich mit wenigen Standardelementen vielfältige Aufbauvarianten konfigurieren.

Ø12 und Ø20 = Stange.
Ø30 und Ø40 = Rundrohr (Wandstärke 5 mm).
Auf Anfrage:Weitere Längen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29240 Stangen Edelstahl 149 kB

Zeichnungen

Stangen Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerBenennungGröße

DLFilter
29240-121XStange1212100/200/300/400/500
29240-201XStange2020100/200/300/400/500
29240-301XRundrohr3030100/200/300/400/500
29240-401XRundrohr4040100/200/300/400/500