|
|
21250Doppelrohr-Lineareinheiten |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Aluminium. Präzisionsrohr Stahl vernickelt. Trapezgewindespindel Stahl.Hinweis:Die Doppelrohr-Lineareinheiten können manuell oder elektrisch angetrieben werden. Die Einheiten können aufgrund ihrer kurzen Einschaltdauer, täglich mehrfach mit niedriger Geschwindigkeit und mit einer hohen Stabilität verstellt werden. Breiten-, Längen- und Höhenverstellung möglich.Technische Daten:Einschaltdauer: S3, 30% (bei 60 min.)
Temperaturbereich:Temperaturbereich 0° C bis +60° CAuf Anfrage:Weitere Längen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 1 | Spindel | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | G1 | G2 | H | H1 | H2 | H3 | Hub S | L | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | P1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
21250-030X300 | mit Gleitlager | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 150 | 300 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 342,66 € | | 21250-030X500 | mit Gleitlager | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 350 | 500 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 371,41 € | | 21250-030X800 | mit Gleitlager | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 650 | 800 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 414,53 € | | 21250-130X300 | mit Kugellager | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 150 | 300 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 352,87 € | | 21250-130X500 | mit Kugellager | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 350 | 500 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 381,62 € | | 21250-130X800 | mit Kugellager | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 650 | 800 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 424,74 € | | 21250-040X300 | mit Gleitlager | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 120 | 300 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 381,67 € | | 21250-040X500 | mit Gleitlager | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 320 | 500 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 414,31 € | | 21250-040X800 | mit Gleitlager | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 620 | 800 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 463,26 € | | 21250-040X1000 | mit Gleitlager | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 820 | 1000 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 495,89 € | | 21250-140X300 | mit Kugellager | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 120 | 300 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 402,71 € | | 21250-140X500 | mit Kugellager | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 320 | 500 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 435,34 € | | 21250-140X800 | mit Kugellager | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 620 | 800 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 484,29 € | | 21250-140X1000 | mit Kugellager | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 820 | 1000 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 516,93 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|