Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Aluminium.
Präzisionsrohr Stahl vernickelt.
Trapezgewindespindel Stahl.
Hinweis:Die Doppelrohr-Lineareinheiten können manuell oder elektrisch angetrieben werden. Die Einheiten können aufgrund ihrer kurzen Einschaltdauer, täglich mehrfach mit niedriger Geschwindigkeit und mit einer hohen Stabilität verstellt werden. Breiten-, Längen- und Höhenverstellung möglich.Technische Daten:Einschaltdauer: S3, 30% (bei 60 min.)

Temperaturbereich:Temperaturbereich 0° C bis +60° CAuf Anfrage:Weitere Längen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21250-01 Doppelrohr-Lineareinheitenmit Montageplatte 150 kB
 21250 NLM Technischer Hinweis fuer Doppelrohrlineareinheiten 190 kB

Zeichnungen

Doppelrohr-Lineareinheitenmit Montageplatte

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1SpindelHub
S
B

D1

D2D3D4D5D6D7G1G2G3CADZub.PreisBestellen
21250-01-030X500mit GleitlagerTr 14x3270130830H830711--M6M6M6 454,16 €
21250-01-030X800mit GleitlagerTr 14x3570130830H830711--M6M6M6 497,28 €
21250-01-130X500mit KugellagerTr 14x3270130830H830711--M6M6M6 464,48 €
21250-01-130X800mit KugellagerTr 14x3570130830H830711--M6M6M6 507,60 €
21250-01-040X500mit GleitlagerTr 20x42001801240H8409156,511M8M8M8 499,78 €
21250-01-040X800mit GleitlagerTr 20x45001801240H8409156,511M8M8M8 548,73 €
21250-01-040X1000mit GleitlagerTr 20x47001801240H8409156,511M8M8M8 581,36 €
21250-01-140X500mit KugellagerTr 20x42001801240H8409156,511M8M8M8 523,42 €
21250-01-140X800mit KugellagerTr 20x45001801240H8409156,511M8M8M8 572,37 €
21250-01-140X1000mit KugellagerTr 20x47001801240H8409156,511M8M8M8 605,01 €
BestellnummerH

H1H2H3H4LL1L2L3M1M2M3M4M5M6M7P1CADZub.PreisBestellen
21250-01-030X500642710522500130265040x30114,570--801142x2x20 454,16 €
21250-01-030X800642710522800130265040x30114,570--801142x2x20 497,28 €
21250-01-130X500642710522500130265040x30114,570--801142x2x20 464,48 €
21250-01-130X800642710522800130265040x30114,570--801142x2x20 507,60 €
21250-01-040X5007531,51260350018038604616090381321201604x4x32 499,78 €
21250-01-040X8007531,51260380018038604616090381321201604x4x32 548,73 €
21250-01-040X10007531,512603100018038604616090381321201604x4x32 581,36 €
21250-01-140X5007531,51260350018038604616090381321201604x4x32 523,42 €
21250-01-140X8007531,51260380018038604616090381321201604x4x32 572,37 €
21250-01-140X10007531,512603100018038604616090381321201604x4x32 605,01 €

Weitere Artikel dieser Kategorie