Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Grundkörper des Wagens aus Zink, Kunststoffgleitlager aus iglidur® J.
Schienen aus eloxiertem Aluminium.

Ausführung:Grundkörper chromatiert.
Führungsschiene naturfarben eloxiert.
Hinweis:Miniaturgleitführungen sind wartungsfrei und korrosionsbeständig. Durch das geringe Gewicht sind sehr hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen möglich. Einsatztemperatur bis max. 80 °C.
Miniaturgleitführungen sind staubunempfindlich und besonders für den Trockenlauf geeignet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21230_FW Miniaturgleitführungen DryLin® N Führungswagen 262 kB

Zeichnungen

Miniaturgleitführungen DryLin® N Führungswagen
Miniaturgleitführungen DryLin® N Führungswagen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 2Ausführung

CADZub.PreisBestellen
21230-2700FestlagerFührungswagen mit Durchgangsbohrung 3,85 €
21230-2701LoslagerFührungswagen mit Durchgangsbohrung 3,85 €
21230-2710FestlagerFührungswagen mit Gewindebohrung 4,45 €
21230-2711LoslagerFührungswagen mit Gewindebohrung 4,45 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66