norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Strangpressprofil EN AW-6060.Ausführung:Harteloxal beschichtet, 50 µm. Härte 500 HV.Hinweis:Die Aluminiumschiene hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und erwärmt sich nennenswert nur bei konstant sehr hohen Geschwindigkeiten.

** Länge L2 = 20 mm und
* Länge L = 500 mm mit angeben.
Längenangabe L2 und L nur in ganzen mm möglich.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21200 Führungsschienen DryLin® T 111 kB
 Technische Daten für Schlittenführungen 232 kB

Zeichnungen

Führungsschienen DryLin® T

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

GrößeL
max.
L2BB1D
für Schraube
DIN 912
HH1L1CADZub.PreisBestellen
21200-1530X3960L max.153960302215M415,51060 auf Anfrage
21200-2030X3960L max.203960303120M51912,360 auf Anfrage
21200-2530X3960L max.253960303423M621,513,860 auf Anfrage
21200-3020X3960L max.303960204028M82615,880 auf Anfrage
BestellnummerAusführung

GrößeL
max.
LL2L2
min.
L2
max.
BB1D
für Schraube
DIN 912
HH1L1CADZub.PreisBestellen
21200-15**X*L2 und L kundenspezifisch153960***20492215M415,51060auf Anfrage
21200-20**X*L2 und L kundenspezifisch203960***20493120M51912,360auf Anfrage
21200-25**X*L2 und L kundenspezifisch253960***20493423M621,513,860auf Anfrage
21200-30**X*L2 und L kundenspezifisch303960***20494028M82615,880auf Anfrage
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66