Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:hartanodisiert, Schichtdicke 50 µm.
Härte 500 HV.
Hinweis:Extrem flache Schienen mit weit bis zum Rand reichenden Führungen zur optimalen Abstützung hoher Momente. Robust und schmutzunempfindlich, auf denen auch hohe Lasten sicher und wartungsfrei bewegt werden können.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21240 Führungsschienen Drylin® W doppelt 174 kB

Zeichnungen

Führungsschienen Drylin® W doppelt

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

GrößeL
max.
L2L2
min.
L2
max.
ABB1DD1D2D3HH1H2L1TCADZub.PreisBestellen
21240-20630X3000L max.6300030---302754,5--147,5460- auf Anfrage
21240-21030X4000L max.10400030---4040106,6--1895,5120- auf Anfrage
21240-21630X4000L max.16400030---585416915827147,51204 auf Anfrage
21240-22030X4000L max.20400030--408274209151436209,51205 auf Anfrage
21240-206**X*L2 und L kundenspezifisch6***2049,5-302754,5--147,5460-auf Anfrage
21240-210**X*L2 und L kundenspezifisch10***2079,5-4040106,6--1895,5120-auf Anfrage
21240-216**X*L2 und L kundenspezifisch16***2079,5-585416915827147,51204auf Anfrage
21240-220**X*L2 und L kundenspezifisch20***2079,5408274209151436209,51205auf Anfrage
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66