norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:hartanodisiert, Schichtdicke 50 µm.
Härte 500 HV.
Hinweis:Die Einzelschiene erlaubt höchste Flexibilität bei der Konstruktion und eine einfache Montage. Einsetzbar zum Ausgleich von Höhenunterschieden. Hartanodisiertes Aluminium wird als Schienenmaterial verwendet und sorgt für beste Reib- und Verschleißergebnisse. Robust und schmutzunempfindlich, auf denen auch hohe Lasten sicher und wartungsfrei transportiert werden können.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21240 Führungsschienen Drylin® W einfach 185 kB

Zeichnungen

Führungsschienen Drylin® W einfach

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

GrößeL
max.
L2ABB1DD1D2HH1H2L1TCADZub.PreisBestellen
21240-10630X3000L max.630003010,515,51454,5-147,5460- auf Anfrage
21240-11030X4000L max.10400030172727106,6-1895,5120- auf Anfrage
21240-11630X4000L max.164000301929271691527147,51204 auf Anfrage
21240-12030X4000L max.204000302131272091536209,51205 auf Anfrage
Bestellnummer
 
Ausführung

GrößeL
max.
L2L2
min.
L2
max.
ABB1DD1D2HH1H2L1TCADZub.PreisBestellen
21240-106**X*L2 und L kundenspezifisch6***2049,510,515,51454,5-147,5460-auf Anfrage
21240-110**X*L2 und L kundenspezifisch10***2079,5172727106,6-1895,5120-auf Anfrage
21240-116**X*L2 und L kundenspezifisch16***2079,51929271691527147,51204auf Anfrage
21240-120**X*L2 und L kundenspezifisch20***2079,52131272091536209,51205auf Anfrage
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66