|
|
21240Führungswagen DryLin® W |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gleitwagen Zinkdruckguss. Montageplatte Aluminium. Gleitlagerwerkstoff aus iglidur® J. Ausführung:Gleitwagen chromatiert. Montageplatte anodisiert.Hinweis:DryLin® W Führungswagen sind korrosionsbeständig und wartungsfrei. Der Verzicht auf Schmierung macht das System äußerst schmutzunempfindlich. Geringe Reibwerte im Trockenlauf und sehr leiser Lauf. Durch den flachen und breiten Aufbau sind hohe Momentabstützungen möglich. Geschwindigkeiten bis 15 m/s. Einsatztemperatur -40 °C bis max. 90 °C. Zubehör:Führungsschienen doppelt 21240. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | A | A1 | A2 | B | B1 | C | C1 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | C0Y kN | C0(-Y) kN | C0Z kN | M0X Nm | M0Y Nm | M0Z Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
21240-0600060 | 6 | 45 | 51 | 31 | 30 | 54 | 19 | 18 | 5 | M4 | 18 | 7,5 | 2 | 4 | 60 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 25 | 34 | 34 |  |  | 30,79 € | | 21240-0600080 | 6 | 45 | 71 | 51 | 30 | 54 | 19 | 18 | 5 | M4 | 18 | 7,5 | 2 | 4 | 80 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 25 | 51 | 51 |  |  | 32,83 € | | 21240-0600100 | 6 | 45 | 91 | 71 | 30 | 54 | 19 | 18 | 5 | M4 | 18 | 7,5 | 2 | 4 | 100 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 25 | 68 | 68 |  |  | 36,12 € | | 21240-1000100 | 10 | 60 | 87 | 55 | 40 | 73 | 29 | 26 | 10 | M6 | 24 | 9 | 3,5 | 6 | 100 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 96 | 170 | 170 |  |  | 35,82 € | | 21240-1000150 | 10 | 60 | 137 | 105 | 40 | 73 | 29 | 26 | 10 | M6 | 24 | 9 | 3,5 | 6 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 96 | 290 | 290 |  |  | 37,85 € | | 21240-1000200 | 10 | 60 | 187 | 155 | 40 | 73 | 29 | 26 | 10 | M6 | 24 | 9 | 3,5 | 6 | 200 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 96 | 410 | 410 |  |  | 40,06 € | | 21240-1600100 | 16 | 86 | 82 | 46 | 58 | 104 | 36 | 34,5 | 16 | M8 | 35 | 14 | 4 | 8 | 100 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 240 | 270 | 270 |  |  | 48,41 € | | 21240-1600150 | 16 | 86 | 132 | 96 | 58 | 104 | 36 | 34,5 | 16 | M8 | 35 | 14 | 4 | 8 | 150 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 240 | 480 | 480 |  |  | 52,97 € | | 21240-1600200 | 16 | 86 | 182 | 146 | 58 | 104 | 36 | 34,5 | 16 | M8 | 35 | 14 | 4 | 8 | 200 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 240 | 690 | 690 |  |  | 58,40 € | | 21240-2000150 | 20 | 116 | 132 | 78 | 82 | 134 | 45 | 42,5 | 20 | M8 | 44 | 20 | 4 | 8 | 150 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 525 | 670 | 670 |  |  | 50,32 € | | 21240-2000200 | 20 | 116 | 182 | 128 | 82 | 134 | 45 | 42,5 | 20 | M8 | 44 | 20 | 4 | 8 | 200 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 525 | 990 | 990 |  |  | 54,03 € | | 21240-2000250 | 20 | 116 | 232 | 178 | 82 | 134 | 45 | 42,5 | 20 | M8 | 44 | 20 | 4 | 8 | 250 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 525 | 1250 | 1250 |  |  | 57,49 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|