norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Grundkörper des Wagens aus Zink,
Kunststoffgleitlager aus iglidur® J.
Schienen aus eloxiertem Aluminium.

Ausführung:Grundkörper chromatiert.
Führungsschiene naturfarben eloxiert.
Hinweis:Miniaturgleitführungen sind wartungsfrei und korrosionsbeständig. Durch das geringe Gewicht sind sehr hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen möglich. Einsatztemperatur bis max. 80 °C.
Miniaturgleitführungen sind staubunempfindlich und besonders für den Trockenlauf geeignet.

** Länge L2 = 30 mm und
* Länge L = 1000 mm mit angeben.
Längenangabe L2 und L nur in ganzen mm möglich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21230 Flachführungen DryLin® N 190 kB

Zeichnungen

Flachführungen DryLin® N
Flachführungen DryLin® N

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

CADZub.PreisBestellen
21230-8000Festlager 8,73 €
21230-8010Loslager 8,73 €
BestellnummerAusführung

L
max.
L2CADZub.PreisBestellen
21230-8030X3960L max.396030 auf Anfrage
BestellnummerAusführung

L2L2
min.
L2
max.
CADZub.PreisBestellen
21230-80**X*L2 und L kundenspezifisch**25100auf Anfrage
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66