Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Führungsschiene aus Strangpressprofil, EN AW-6060.
Ausführung:Führungsschiene Harteloxal beschichtet, 50 µm. Härte 500 HV.Hinweis:

Miniaturlinearführungen sind durch ihre Trockenlaufeigenschaft und Korrosionsbeständigkeit absolut wartungsfrei. Die Gleitelemente aus iglidur® J sind verschleißfest und austauschbar. Einsatztemperatur bis max. 80 °C.
Ein wesentlicher Vorteil dieser Miniaturlinearführungen sind die kleinen Baumaße.


** Länge L2 = 12 mm und
* Länge L = 500 mm mit angeben.
Längenangabe L2 und L nur in ganzen mm möglich.

DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21210_FS Führungsschienen 156 kB

Zeichnungen

Führungsschienen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

GrößeL
max.
L2B1B3D3
für Schraube
DIN 912
H2H3L1CADZub.PreisBestellen
21210-0910X0800L max.98001099,6M24,66,320 28,96 €
21210-1212X0800---------- 31,49 €
21210-1520X3000L max.153000201517M3710,840 126,73 €
BestellnummerAusführung

GrößeLL2L2
min.
L2
max.
B1B3D3
für Schraube
DIN 912
H2H3L1CADZub.PreisBestellen
21210-09**X*L2 und L kundenspezifisch9***514,569,6M24,66,320auf Anfrage
21210-12**X*L2 und L kundenspezifisch12***5171213M35,98,625auf Anfrage
21210-15**X*L2 und L kundenspezifisch15***1029,51517M3710,840auf Anfrage

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66