BeschreibungWerkstoff:Außenring Aluminium. Innenring Kunststoff-Gleitlagerwerkstoff Iglidur® J. Schrauben und Muttern Edelstahl A2.Ausführung:Außenring eloxiert.Hinweis:Rundtisch Gleitlager mit besonders geringem Gewicht. Der Innenring besteht aus einem Hochleistungs-Gleitlagerwerkstoff. Dazwischen ist der Außenring aus eloxiertem Aluminium eingefasst. Diese Materialpaarung gewährleistet einen absolut schmiermittel- und wartungsfreien Lauf.
Einfache Montage. Hohe Verschleißfestigkeit. Für hohe Belastungen, hohe Steifigkeit.Temperaturbereich:-50 °C bis +90 °C.Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.