norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Außenring und Innenring Aluminium.
Gleitelemente Kunststoff Iglidur® J.
Schrauben Edelstahl A2.
Ausführung:Außenring und Innenring eloxiert.Hinweis:Rundtisch Gleitlager aus Aluminium mit austauschbaren Gleitelementen bestehend aus einem Hochleistungs-Gleitlagerwerkstoff. Diese Materialpaarung gewährleistet einen absolut schmiermittel- und wartungsfreien Lauf.

Einfache Montage.
Hohe Verschleißfestigkeit.
Für hohe Belastungen, hohe Steifigkeit.
Temperaturbereich:-50 °C bis +90 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21245-01 Rundtisch-Gleitlager 298 kB

Zeichnungen

Rundtisch-Gleitlager

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAD

D1D2D3D4D5D6D7E1E2HH1CADZub.PreisBestellen
21245-01-11080203,580706031204,5M4406X60°6X60°248 107,28 €
21245-01-11100304,5100918242,5304,5M4588X45°8X45°2910 119,41 €
21245-01-11160604,516014513074605,5M510310X36°20X18°3310 185,38 €
Bestellnummer
 
K1Axiale Tragzahl
statisch
N
Axiale Tragzahl
dynamisch
N
Radiale Tragzahl
statisch
N
Radiale Tragzahl
dynamisch
N
Kippmoment max.
Nm
Drehzahlen-
grenze
n max. 1/min
CADZub.PreisBestellen
21245-01-1108020DIN 7984 M41500040002300600100300 107,28 €
21245-01-1110030DIN 7984 M427000700050001500200250 119,41 €
21245-01-1116060ISO 4762 M55000015000100003000800200 185,38 €