Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Fassung Messing.
Dosenlibellenkörper Polyamid.
Ausführung:vernickelt und hochglanzpoliert.Hinweis:Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
Dosenlibellen können mit Hilfe der drei Bohrungen entweder aufgeschraubt (Form A) wie auch eingelassen (Form B) werden.
- Form A: auf abgeschliffener Bodenfläche justiert
- Form B: auf Unterseite der Flanschfläche justiert
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Füllung klar
- schwarzer Kontrastring
- weißer Libellenboden
Temperaturbereich:-35 °C bis +55 °CBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21800 Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben 205 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben

Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben, Form A mit Anschraubflansch

mehr Info

Zeichnungen

Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben, Form A mit Anschraubflansch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1D2D3D4HH1EmpfindlichkeitCADZub.PreisBestellen
21800-1141030A201410171,6101,830' 8,11 €
21800-1171030A25171221210230' 8,57 €
21800-1181130A301812242,511330' 10,15 €
21800-1281430A40282034,52,514430' 20,12 €
21800-1341530A50342543315530' 23,67 €

Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben, Form B mit Einlassflansch

mehr Info

Zeichnungen

Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben, Form B mit Einlassflansch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1D2D3D4HH1EmpfindlichkeitCADZub.PreisBestellen
21800-2141030B201410171,6101,830' 8,11 €
21800-2171030B25171221210230' 8,57 €
21800-2181130B301812242,511330' 10,15 €
21800-2281430B40282034,52,514430' 20,12 €
21800-2341530B50342543315530' 23,67 €
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
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66