|
|
21800_ADosenlibellen in Fassung zum Anschrauben, Form A mit... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Fassung Messing. Dosenlibellenkörper Polyamid.Ausführung:vernickelt und hochglanzpoliert.Hinweis:Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt. Dosenlibellen können mit Hilfe der drei Bohrungen aufgeschraubt werden. - auf abgeschliffener Bodenfläche justiert - Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2mm Blasenweg - Füllung klar - schwarzer Kontrastring - weißer LibellenbodenTemperaturbereich:-35 °C bis +55 °CBesonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | Empfindlichkeit | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
21800-1141030 | A | 20 | 14 | 10 | 17 | 1,6 | 10 | 1,8 | 30' |  | | 7,88 € | | 21800-1171030 | A | 25 | 17 | 12 | 21 | 2 | 10 | 2 | 30' |  | | 8,33 € | | 21800-1181130 | A | 30 | 18 | 12 | 24 | 2,5 | 11 | 3 | 30' |  | | 9,86 € | | 21800-1281430 | A | 40 | 28 | 20 | 34,5 | 2,5 | 14 | 4 | 30' |  | | 19,55 € | | 21800-1341530 | A | 50 | 34 | 25 | 43 | 3 | 15 | 5 | 30' |  | | 23,00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|