Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Fassung PMMA.
Dosenlibellenkörper Acrylglas.
Ausführung:schwarz.Hinweis:Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
Die Dosenlibellen können mit Hilfe der drei Befestigungsbohrungen montiert werden.
- auf abgeschliffener Bodenfläche justiert
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Füllung klar
- schwarzer Kontrastring
- weißer Libellenboden
Temperaturbereich:-35 °C bis +55 °CBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21802 Dosenlibellen in Kunststoff-Fassung 257 kB

Zeichnungen

Dosenlibellen in Kunststoff-Fassung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3D4HH1EmpfindlichkeitCADZub.PreisBestellen
21802-17105326171121,52,310353' 2,43 €
21802-201140302014252,311340' 2,43 €
21802-241153362418,5293,211353' 2,51 €