Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Fassung Messing.
Dosenlibellenkörper Polyamid.
Ausführung:vernickelt und hochglanzpoliert.Hinweis:Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
Form B kann mit Hilfe eines Gewindezapfens befestigt werden.
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Die Dosenlibelle ist auf den Auflagenrand der Libellenfassung justiert
- Es stehen verschiedene Gewindezapfen zur Auswahl
- Füllung klar
- schwarzer Kontrastring
- weißer Libellenboden
Temperaturbereich:-35 °C bis +55 °CBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21806_B Dosenlibellen in zylindrischer Fassung, Form B mit Gewindezapfen 159 kB

Zeichnungen

Dosenlibellen in zylindrischer Fassung, Form B mit Gewindezapfen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1

D2D4HH1EmpfindlichkeitCADZub.PreisBestellen
21806-2140730B1410M47,5530' 8,10 €
21806-2181230B1812M612530' 10,13 €
21806-2201230B2014M512830' 11,82 €
21806-2301530B3021M8151030' 19,08 €