Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Fassung Messing.
Röhrenlibelle Glas.
Ausführung:vernickelt und hochglanzpoliert. Form B schwarz eloxiert.Hinweis:Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
Die Röhrenlibellen können mit Hilfe der zwei Bohrungen befestigt werden.
- Form A: ein Sichtfenster
- Form B: drei Sichtfenster
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Füllung grün
Temperaturbereich:-35 °C bis +55 °CBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21812 Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben 201 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben

Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form A, ein Sichtfenster

mehr Info

Zeichnungen

Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form A, ein Sichtfenster

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD4H

H1LL1L2EmpfindlichkeitCADZub.PreisBestellen
21812-1571350A12,34,513157374550' 8,72 €

Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form B, drei Sichtfenster

mehr Info

Zeichnungen

Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form B, drei Sichtfenster

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD4H

H1LL1L2EmpfindlichkeitCADZub.PreisBestellen
21812-2571305B12,34,51315737455' 27,37 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66