|
|
21585Flanschwellenböcke |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:blank.Hinweis:Flanschwellenböcke mit Aufnahmebohrung zur einfachen und sicheren Klemmung und Befestigung der Führungswellen.Zubehör:Präzisionsführungswellen 21595. Befestigungsschrauben 07160 oder 07161. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | A | D | D1 | D2 | E | H | H1 | C (DIN 912) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
21585-12 | 40 | 12 | 23,5 | 5,5 | 30 ±0,12 | 20 | 12 | M4 |  |  | 23,77 € | | 21585-16 | 50 | 16 | 27,5 | 5,5 | 35 ±0,12 | 20 | 12 | M4 |  |  | 26,64 € | | 21585-20 | 50 | 20 | 33,5 | 6,6 | 38 ±0,15 | 23 | 14 | M5 |  |  | 29,91 € | | 21585-25 | 60 | 25 | 42 | 6,6 | 42 ±0,15 | 25 | 16 | M6 |  |  | 33,61 € | | 21585-30 | 70 | 30 | 49,5 | 9 | 54 ±0,25 | 30 | 19 | M8 |  |  | 44,87 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|