norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Aluminium.Ausführung:Gehäuse blank.Hinweis:Diese einbaufertigen Lineargehäuseeinheiten bestehen aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse, zwei Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich 21510 und beidseitiger Dichtung. Befestigung des Lagers im Gehäuse mit Sicherungsringen DIN 472.

Empfohlene Wellentoleranz: h6.

Tragzahlen nach Spezifikation des Linearkugellagers (x2).
Auf Anfrage:Lineargehäuseeinheiten können mit allen in diesem Katalog aufgeführten Linearkugellagern ausgestattet werden.Zubehör:Vorsatzdichtungen 21560.
Präzisonsführungswellen 21595.
Befestigungsschrauben 07160 oder 07161.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21524 Lineargehäuseeinheiten mit Flansch, Tandem 232 kB

Zeichnungen

Lineargehäuseeinheiten mit Flansch, Tandem

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1D

D1D2D3EE1E2LL1L2MTCADZub.PreisBestellen
21524-12100234421222305,3243219764636M613  73,92 €
21524-16100240501626356,6283822845040M818  81,59 €
21524-20100250602032428,43545271046050M1022  99,61 €
21524-251002607425405210,54256321307363M1226  127,11 €
21524-301002708430476113,55064371528274M1634  154,60 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66