norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Aluminium.Ausführung:Gehäuse blank.Hinweis:Diese einbaufertigen Lineargehäuseeinheiten bestehen aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse, vier montierten Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich 21510 und beidseitiger Dichtung. Befestigung der Lager im Gehäuse mit Zylinderschrauben.

Empfohlene Wellentoleranz: h6.

Tragzahlen nach Spezifikation des Linearkugellagers (x4).
Auf Anfrage:Lineargehäuseeinheiten können mit allen in diesem Katalog aufgeführten Linearkugellagern ausgestattet werden.Zubehör:Vorsatzdichtungen 21560.
Präzisionsführungswellen 21590 oder 21595.
Befestigungsschrauben 07160 oder 07161.
Zeichnungshinweis:
1) Zentrierbohrung
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21555 Lineargehäuseeinheiten Quadro, offen 176 kB

Zeichnungen

Lineargehäuseeinheiten Quadro, offen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAD

D1D2D3EE1HH1H2H3H4H5MWCADZub.PreisBestellen
21555-1210128512225,31073423018135,41016,65M67  175,24 €
21555-16101210016265,31088543522135,41222M69,4  191,89 €
21555-20101213020326,811115724225186,41325M810,2  245,38 €
21555-2510121602540915140885130228,61531,5M1012,9  337,43 €
21555-301012180304710,5181589660352610,61633M1213,9  424,19 €
21555-401012230406213,52020212277453412,62043,5M1618,2 467,25 €
21555-501012280507513,52025015293553412,64052,5M1622 652,28 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66