norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Aluminium.Ausführung:Gehäuse blank.Hinweis:Diese einbaufertigen Lineargehäuseeinheiten bestehen aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse, montiertem Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich 21510 und beidseitiger Dichtung. Befestigung des Lagers im Gehäuse mit Sicherungsringen DIN 472.

Empfohlene Wellentoleranz: h6.

Tragzahlen nach Spezifikation des Linearkugellagers.
Auf Anfrage:Lineargehäuseeinheiten können mit allen in diesem Katalog aufgeführten Linearkugellagern ausgestattet werden.Zubehör:Vorsatzdichtungen 21560.
Präzisonsführungswellen 21595.
Befestigungsschrauben 07160 oder 07161.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21530 Lineargehäuseeinheiten einzeln, geschlossen 205 kB

Zeichnungen

Lineargehäuseeinheiten einzeln, geschlossen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAD

D1D2D3E1E2HH1H2H3H4LMCADZub.PreisBestellen
21530-1210024312224,282332351813251039M5  41,08 €
21530-1610025316265,2102640422213301243M6  43,18 €
21530-2010026020326,8113245502518341354M8  52,45 €
21530-2510027825408,6154060603022401567M10  67,83 €
21530-3010028730478,6154568703522481679M10  85,31 €
21530-401002108406210,3185886904526602091M12 114,10 €
21530-501002132507514,25205010810550344920113M16 169,47 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66