norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Kunststoffkäfig.
Kugeln Stahl.
Hinweis:Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften. Mit Flansch zur direkten Montage am Gehäuse.

Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7

Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.

Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich:-20 °C bis +80 °C.Zubehör:Präzisonsführungswellen 21595.
Befestigungsschrauben 07160.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21518 Linearkugellager mit Rundflansch 186 kB

Zeichnungen

Linearkugellager mit Rundflansch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3D4D5LL1TTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
21518-080281632243,462553,1265402 22,20 €
21518-1202122242324,57,53264,1520790  23,52 €
21518-1602162646364,57,53664,1590910  26,14 €
21518-2002203254435,594585,18801400  32,02 €
21518-2502254062515,595885,110001600  42,03 €
21518-3002304776626,61168106,116002800  55,75 €
21518-40024062988091480138,121604020 58,82 €
21518-5002507511294914100138,138207940 69,73 €