Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Kunststoffkäfig.
Kugeln Stahl.
Hinweis:Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften. Mit Flansch zur direkten Montage am Gehäuse. Ausführung als Doppellager zum Einsatz unter Momentenbelastung.

Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7

Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.

Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich:-20 °C bis +80 °C.Zubehör:Präzisionsführungswellen 21595.
Befestigungsschrauben 07160.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21520-01 Linearkugellagermit Quadratflansch, Doppellager 196 kB

Zeichnungen

Linearkugellagermit Quadratflansch, Doppellager

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerB

DD1D2D3D4D5LL1TTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
21520-01-120232122242324,57,56164,18131570 20,43 €
21520-01-160235162646364,57,56864,19211780 26,00 €
21520-01-200242203254435,598085,113702740 27,23 €
21520-01-250250254062515,5911285,115703140 39,20 €
21520-01-300260304776626,611123106,125005490 43,10 €
21520-01-40027540629880914151138,134308040 76,33 €
21520-01-500288507511294914192138,1608015900 134,08 €