Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Kunststoffkäfig.
Kugeln Stahl.
Hinweis:Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften. Mit Flansch zur direkten Montage am Gehäuse.

Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7

Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.

Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich:-20 °C bis +80 °C.Zubehör:Präzisionsführungswellen 21595.
Befestigungsschrauben 07160.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21518-01 Linearkugellagermit Quadratflansch 241 kB

Zeichnungen

Linearkugellagermit Quadratflansch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerB

DD1D2D3D4D5LL1TTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
21518-01-120232122242324,57,53264,1510784 15,84 €
21518-01-160235162646364,57,53664,1578892 17,57 €
21518-01-200242203254435,594585,18621370 18,32 €
21518-01-250250254062515,595885,19801570 25,74 €
21518-01-300260304776626,61168106,115702740 32,92 €
21518-01-4002754062988091480138,121604020 54,20 €
21518-01-500288507511294914100138,138207940 90,83 €