norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.1213.
Edelstahl 1.4034.
Edelstahl 1.4112.
Ausführung:Stahl, geschliffen.
Stahl, geschliffen und hartverchromt, Chromschicht 5 - 10 µm.
Edelstahl, geschliffen.

Die Präzisionsstahlwellen sind generell induktiv oberflächengehärtet.
Hinweis:Der beim Induktivhärtungsverfahren erzielte Oberflächenwert garantiert eine hohe Verschleißfestigkeit der Oberflächen.

Passend zu Wellenunterstützungen 21565.
Auf Anfrage:Längen bis max. 4000 mm.Zubehör:Wellenunterstützungen 21565.Zeichnungshinweis:
1) gefast
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21590 Präzisionsführungswellen mit Befestigungsbohrungen 109 kB

Zeichnungen

Präzisionsführungswellen mit Befestigungsbohrungen

Artikelauswahl/-filter

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66