|
|
21595Präzisionsführungswellen |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.1213.
Edelstahl 1.4034.
Edelstahl 1.4112.Ausführung:Stahl, geschliffen. Stahl, geschliffen und hartverchromt, Chromschicht 5 - 10 µm. Edelstahl, geschliffen.
Die Präzisionsstahlwellen sind generell induktiv oberflächengehärtet.Hinweis:Der beim Induktivhärtungsverfahren erzielte Oberflächenwert garantiert eine hohe Verschleißfestigkeit der Oberflächen.Auf Anfrage:Bearbeitung der Enden und zylindrischen Mantelflächen nach Kundenzeichnung. Längen bis max. 4000 mm.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material | Oberfläche Grundkörper | Stahlschlüssel | D | L | Einhärtetiefe max. | Oberflächenhärte HRC | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
21595-003X0330 | Stahl | geschliffen | 1.1213 | 3h6 | 330 | Durchgehärtet | 62 ±2 |  | | 22,84 € | | 21595-004X1000 | Stahl | geschliffen | 1.1213 | 4h6 | 1000 | Durchgehärtet | 62 ±2 |  | | 19,00 € | | 21595-005X1000 | Stahl | geschliffen | 1.1213 | 5h6 | 1000 | 0,8 | 62 ±2 |  | | 12,89 € | | 21595-006X1000 | Stahl | geschliffen | 1.1213 | 6h6 | 1000 | 0,8 | 62 ±2 |  | | 13,12 € | | 21595-008X1000 | Stahl | geschliffen | 1.1213 | 8h6 | 1000 | 1 | 62 ±2 |  | | 13,57 € | | 21595-010X1000 | Stahl | geschliffen | 1.1213 | 10h6 | 1000 | 1 | 62 ±2 |  | | 14,02 € | | 21595-012X1000 | Stahl | geschliffen | 1.1213 | 12h6 | 1000 | 1,3 | 62 ±2 |  | | 15,14 € | | 21595-016X1000 | Stahl | geschliffen | 1.1213 | 16h6 | 1000 | 1,6 | 62 ±2 |  | | 16,01 € | | 21595-020X1000 | Stahl | geschliffen | 1.1213 | 20h6 | 1000 | 1,6 | 62 ±2 |  | | 18,07 € | | 21595-025X1000 | Stahl | geschliffen | 1.1213 | 25h6 | 1000 | 1,8 | 62 ±2 |  | | 23,23 € | | 21595-030X1000 | Stahl | geschliffen | 1.1213 | 30h6 | 1000 | 2 | 62 ±2 |  | | 29,95 € | | 21595-040X1000 | Stahl | geschliffen | 1.1213 | 40h6 | 1000 | 2 | 62 ±2 |  | | 53,90 € | | 21595-050X1000 | Stahl | geschliffen | 1.1213 | 50h6 | 1000 | 2,6 | 62 ±2 |  | | 84,26 € | | 21595-105X1000 | Stahl | geschliffen und hartverchromt | 1.1213 | 5h7 | 1000 | 0,8 | 65 - 70 |  | | 31,21 € | | 21595-106X1000 | Stahl | geschliffen und hartverchromt | 1.1213 | 6h7 | 1000 | 0,8 | 65 - 70 |  | | 16,96 € | | 21595-108X1000 | Stahl | geschliffen und hartverchromt | 1.1213 | 8h7 | 1000 | 1 | 65 - 70 |  | | 17,64 € | | 21595-110X1000 | Stahl | geschliffen und hartverchromt | 1.1213 | 10h7 | 1000 | 1 | 65 - 70 |  | | 18,55 € | | 21595-112X1000 | Stahl | geschliffen und hartverchromt | 1.1213 | 12h7 | 1000 | 1,3 | 65 - 70 |  | | 19,62 € | | 21595-116X1000 | Stahl | geschliffen und hartverchromt | 1.1213 | 16h7 | 1000 | 1,6 | 65 - 70 |  | | 25,46 € | | 21595-120X1000 | Stahl | geschliffen und hartverchromt | 1.1213 | 20h7 | 1000 | 1,6 | 65 - 70 |  | | 28,93 € | | 21595-125X1000 | Stahl | geschliffen und hartverchromt | 1.1213 | 25h7 | 1000 | 1,8 | 65 - 70 |  | | 38,55 € | | 21595-130X1000 | Stahl | geschliffen und hartverchromt | 1.1213 | 30h7 | 1000 | 2 | 65 - 70 |  | | 49,73 € | | 21595-140X1000 | Stahl | geschliffen und hartverchromt | 1.1213 | 40h7 | 1000 | 2 | 65 - 70 |  | | 74,80 € | | 21595-150X1000 | Stahl | geschliffen und hartverchromt | 1.1213 | 50h7 | 1000 | 2,6 | 65 - 70 |  | | 112,64 € | | 21595-206X1000 | Edelstahl | geschliffen | 1.4034 | 6h6 | 1000 | 0,8 | 51 - 55 |  | | 21,49 € | | 21595-208X1000 | Edelstahl | geschliffen | 1.4034 | 8h6 | 1000 | 1 | 51 - 55 |  | | 23,29 € | | 21595-210X1000 | Edelstahl | geschliffen | 1.4034 | 10h6 | 1000 | 1 | 51 - 55 |  | | 25,33 € | | 21595-212X1000 | Edelstahl | geschliffen | 1.4034 | 12h6 | 1000 | 1,3 | 51 - 55 |  | | 29,61 € | | 21595-216X1000 | Edelstahl | geschliffen | 1.4034 | 16h6 | 1000 | 1,6 | 51 - 55 |  | | 43,20 € | | 21595-220X1000 | Edelstahl | geschliffen | 1.4034 | 20h6 | 1000 | 1,8 | 51 - 55 |  | | 53,70 € | | 21595-225X1000 | Edelstahl | geschliffen | 1.4034 | 25h6 | 1000 | 2 | 51 - 55 |  | | 60,07 € | | 21595-230X1000 | Edelstahl | geschliffen | 1.4034 | 30h6 | 1000 | 2,4 | 51 - 55 |  | | 79,51 € | | 21595-240X1000 | Edelstahl | geschliffen | 1.4034 | 40h6 | 1000 | 2 | 51 - 55 |  | | 141,90 € | | 21595-250X1000 | Edelstahl | geschliffen | 1.4034 | 50h6 | 1000 | 2,6 | 51 - 55 |  | | 203,28 € | | 21595-303X0300 | Edelstahl | geschliffen | 1.4112 | 3h6 | 300 | Durchgehärtet | 52-56 |  | | 30,31 € | | 21595-304X1000 | Edelstahl | geschliffen | 1.4112 | 4h6 | 1000 | Durchgehärtet | 52-56 |  | | 19,90 € | | 21595-305X1000 | Edelstahl | geschliffen | 1.4112 | 5h6 | 1000 | 0,8 | 52-56 |  | | 20,81 € | | 21595-306X1000 | Edelstahl | geschliffen | 1.4112 | 6h6 | 1000 | 0,8 | 52-56 |  | | 24,20 € | | 21595-308X1000 | Edelstahl | geschliffen | 1.4112 | 8h6 | 1000 | 1 | 52-56 |  | | 26,23 € | | 21595-310X1000 | Edelstahl | geschliffen | 1.4112 | 10h6 | 1000 | 1 | 52-56 |  | | 28,27 € | | 21595-312X1000 | Edelstahl | geschliffen | 1.4112 | 12h6 | 1000 | 1 | 52-56 |  | | 29,17 € | | 21595-316X1000 | Edelstahl | geschliffen | 1.4112 | 16h6 | 1000 | 1,5 | 52-56 |  | | 40,48 € | | 21595-320X1000 | Edelstahl | geschliffen | 1.4112 | 20h6 | 1000 | 1,5 | 52-56 |  | | 54,73 € | | 21595-325X1000 | Edelstahl | geschliffen | 1.4112 | 25h6 | 1000 | 1,7 | 52-56 |  | | 78,70 € | | 21595-330X1000 | Edelstahl | geschliffen | 1.4112 | 30h6 | 1000 | 1,7 | 52-56 |  | | 109,91 € | | 21595-340X1000 | Edelstahl | geschliffen | 1.4112 | 40h6 | 1000 | 2 | 52-56 |  | | 197,34 € | | 21595-350X1000 | Edelstahl | geschliffen | 1.4112 | 50h6 | 1000 | 2,6 | 52-56 |  | | 309,76 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|