|
|
21565Wellenunterstützungen |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:blank.Hinweis:Diese Wellenunterstützungen werden benötigt zur Unterstützung von Wellen in Verbindung mit Linearkugellagern offener Bauart. Durchgehend unterstützte Wellen ermöglichen besonders steife Lagerungen, in vielen Fällen genügt jedoch eine abschnittsweise Unterstützung. Die Standardlänge unserer Wellenunterstützungen beträgt 600 mm. Diese Stücke lassen sich kürzen oder zu beliebig langen Unterstützungen zusammensetzen.Zubehör:Präzisionsführungswellen mit Befestigungsbohrungen 21590. Befestigungsschrauben 07160. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | A | B | D | D1 | E | E1 | G Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 | H | H1 | H2 | W | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
21565-30750X0600 | 30 | 69 | 17 | 30 | 9 | 51 | 150 | M10x30 | 42 | 7 | 10,5 | 11 |  |  | 68,89 € | | 21565-12375X0600 | 12 | 40 | 8 | 12 | 4,5 | 29 | 75 | M4x16 | 22 | 5 | 5 | 5,8 |  |  | 52,66 € | | 21565-16500X0600 | 16 | 45 | 9,5 | 16 | 5,5 | 33 | 100 | M5x20 | 26 | 5 | 6 | 7 |  |  | 54,57 € | | 21565-20500X0600 | 20 | 52 | 11 | 20 | 6,6 | 37 | 100 | M6x25 | 32 | 6 | 6,5 | 8,3 |  |  | 61,51 € | | 21565-25600X0600 | 25 | 57 | 14 | 25 | 6,6 | 42 | 120 | M8x25 | 36 | 6 | 8,5 | 10,8 |  |  | 65,51 € | | 21565-40100X0600 | 40 | 73 | 17 | 40 | 9 | 55 | 200 | M10x30 | 50 | 8 | 10,5 | 15 |  | | 67,19 € | | 21565-50100X0600 | 50 | 84 | 19 | 50 | 11 | 63 | 200 | M12x30 | 60 | 9 | 12,5 | 19 |  | | 83,03 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|