norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus eloxiertem Aluminium.
Gleitfläche aus Frelon (Frelon: Teflon mit Füllstoffen).
Ausführung:Lineargleitbuchse mit Frelonbeschichtung.Hinweis:Nahezu chemisch inaktiv.
Selbstschmierend (läuft ohne Zusatz von Schmierstoffen.
Hoher Temperaturbereich (-240 ° bis +260° C).
Vibrationsdämpfend.
Hohe statische Tragzahl - projezierte Fläche x P
(P = 1034 N/cm²)
Nahrungsmittel-, Pharma-, Medizin-und Chemieanwendungen.
Schmutzunempfindlich.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21495-01 Lineargleitlager 156 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Lineargleitlager

Lineargleitlager geschlossen

mehr Info

Zeichnungen

Lineargleitlager geschlossen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungDD1LL1L2CADZub.PreisBestellen
21495-01-050geschlossen5122214,281,14 19,45 €
21495-01-080geschlossen8162516,281,14 20,13 €
21495-01-100geschlossen10192922,041,32 21,71 €
21495-01-120geschlossen12223222,641,32 26,17 €
21495-01-160geschlossen16263624,641,32 30,47 €
21495-01-200geschlossen20324531,261,63 35,74 €
21495-01-250geschlossen25405843,81,9 45,31 €
21495-01-300geschlossen30476851,81,9 54,88 €

Lineargleitlager offen

mehr Info

Zeichnungen

Lineargleitlager offen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungDD1GLL1L2WCADZub.PreisBestellen
21495-01-081offen81660°2516,281,145,1 25,10 €
21495-01-101offen101960°2922,041,326,4 27,82 €
21495-01-121offen122278°3222,641,327,6 33,99 €
21495-01-161offen162678°3624,641,3210,4 41,02 €
21495-01-201offen203260°4531,261,6310,8 47,07 €
21495-01-251offen254060°5843,81,913,2 59,77 €
21495-01-301offen304772°6851,81,914,2 72,46 €