norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Außenmantel Edelstahl.
Käfig Edelstahl.
Kugeln Edelstahl.
Hinweis:Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Edelstahlkäfig ausgestattet. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.

Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7

Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.

Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21505-01_AG Linearkugellager Edelstahl, geschlossen 179 kB

Zeichnungen

Linearkugellager Edelstahl, geschlossen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusprägungDD1D2LL1L2Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
21505-01-1202geschlossen12222132-0,222,9 -0,21,3420714 44,48 €
21505-01-1602geschlossen162624,936-0,224,9 -0,21,36861092 48,40 €
21505-01-2002geschlossen203230,345-0,231,5 -0,21,69241610 55,80 €
21505-01-2502geschlossen254037,558-0,344,1 -0,31,8514702590 89,40 €
21505-01-3002geschlossen304744,568-0,352,1 -0,31,8521003920 103,16 €