norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Außenmantel Edelstahl.
Käfig Edelstahl.
Kugeln Edelstahl.
Hinweis:Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Edelstahlkäfig ausgestattet. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.

Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7

Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.

Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21505-01_AO Linearkugellager Edelstahl, offen 234 kB

Zeichnungen

Linearkugellager Edelstahl, offen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusprägungDD1D2GELL1L2WTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
21505-01-1212offen12222178°1,3532-0,222,9 -0,21,37,5420714 49,56 €
21505-01-1612offen162624,978°036-0,224,9 -0,21,3106861092 70,20 €
21505-01-2012offen203230,360°045-0,231,5 -0,21,6109241610 85,02 €
21505-01-2512offen254037,560°1,558-0,344,1 -0,31,8512,514702590 105,30 €
21505-01-3012offen304744,550°268-0,352,1 -0,31,8512,521003920 121,60 €