Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Kunststoff.
Laufbahnplatten Wälzlagerstahl.
Kugeln Stahl.
Hinweis:Mit beidseitiger Dichtung und selbsttätigem Winkelfehlerausgleich. Diese Lager bestehen aus einem hochpräzisen gespritzten Kunststoffträger, in dem die aus Wälzlagerstahl eingeklipsten Laufbahnplatten befestigt sind. Der Kunststoffträger dient gleichzeitig als Rücklauf und Dichtungsaufnahme. Die Dichtung besteht aus einem Spezial-Polyamide-Material mit einem geringen Reibungskoeffizienten. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.Anwendung:Geeignet für Anwendungen, bei denen nur ein geringer Bauraum zur Verfügung steht.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21511-01 Linearkugellager Kunststoff kompaktmit Winkelfehlerausgleich 221 kB

Zeichnungen

Linearkugellager Kunststoff kompaktmit Winkelfehlerausgleich

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1LTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
21511-01-1202121928695510 13,50 €
21511-01-1602162430930630 17,28 €
21511-01-20022028301160800 18,81 €
21511-01-250225354021201560 21,00 €
21511-01-300230405031502700 27,00 €
21511-01-400240526055004500 33,75 €
21511-01-500250627069506300 49,50 €