norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Außenmantel Wälzlagerstahl.
Kunststoffkäfig.
Kugeln Stahl.
Hinweis:Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften. Bei Einsatztemperaturen über +80 °C empfehlen sich Linearkugellager mit Stahlkäfig. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.

Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7

Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.

Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich:-20 °C bis +80 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21500 Linearkugellager mit Kunststoffkäfig 187 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Linearkugellager mit Kunststoffkäfig

Linearkugellager mit Kunststoffkäfig, geschlossen

mehr Info

Zeichnungen

Linearkugellager mit Kunststoffkäfig, geschlossen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1D2LL1L2Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
21500-1202geschlossen12222132 -0,222,9 -0,21,3520800 12,43 €
21500-1602geschlossen162624,936 -0,224,9 -0,21,3590910 15,03 €
21500-2002geschlossen203230,345 -0,231,5 -0,21,68801400 18,08 €
21500-2502geschlossen254037,558 -0,344,1 -0,31,8510001600 23,75 €
21500-3002geschlossen304744,568 -0,352,1 -0,31,8516002800 29,40 €

Linearkugellager mit Kunststoffkäfig, offen

mehr Info

Zeichnungen

Linearkugellager mit Kunststoffkäfig, offen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1D2EGLL1L2WTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
21500-1612offen162624,9078°36 -0,224,9 -0,21,310590910 19,39 €
21500-2012offen203230,3060°45 -0,231,5 -0,21,6108801400 22,87 €
21500-2512offen254037,51,560°58 -0,344,1 -0,31,8512,510001600 30,06 €
21500-3012offen304744,5250°68 -0,352,1 -0,31,8512,516002800 37,46 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66