norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Außenmantel Wälzlagerstahl.
Stahlkäfig.
Kugeln Stahl.
Hinweis:Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Stahlkäfig ausgestattet. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.

Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7

Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.

Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21505 Linearkugellager mit Stahlkäfig 209 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Linearkugellager mit Stahlkäfig

Linearkugellager mit Stahlkäfig, geschlossen

mehr Info

Zeichnungen

Linearkugellager mit Stahlkäfig, geschlossen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1D2LL1L2Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
21505-1202geschlossen12222132 -0,222,9 -0,21,3420714 21,34 €
21505-1602geschlossen162624,936 -0,224,9 -0,21,36861092 25,49 €
21505-2002geschlossen203230,345 -0,231,5 -0,21,69241610 30,92 €
21505-2502geschlossen254037,558 -0,344,1 -0,31,8514702590 41,38 €
21505-3002geschlossen304744,568 -0,352,1 -0,31,8521003920 54,67 €

Linearkugellager mit Stahlkäfig, offen

mehr Info

Zeichnungen

Linearkugellager mit Stahlkäfig, offen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1D2EGLL1L2WTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
21505-1212offen1222211,3578°32 -0,222,9 -0,21,37,5420714 31,35 €
21505-1612offen162624,9078°36 -0,224,9 -0,21,3106861092 35,95 €
21505-2012offen203230,3060°45 -0,231,5 -0,21,6109241610 42,48 €
21505-2512offen254037,51,560°58 -0,344,1 -0,31,8512,514702590 55,33 €
21505-3012offen304744,5250°68 -0,352,1 -0,31,8512,521003920 71,43 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66