Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Außenmantel Wälzlagerstahl.
Stahlkäfig.
Kugeln Stahl.
Hinweis:Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Stahlkäfig ausgestattet. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.

Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7

Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.

Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21505_AO Linearkugellager mit Stahlkäfig, offen 214 kB

Zeichnungen

Linearkugellager mit Stahlkäfig, offen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1D2EGLL1L2WTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
21505-1212offen1222211,3578°32 -0,222,9 -0,21,37,5420714 32,26 €
21505-1612offen162624,9078°36 -0,224,9 -0,21,3106861092 36,99 €
21505-2012offen203230,3060°45 -0,231,5 -0,21,6109241610 43,71 €
21505-2512offen254037,51,560°58 -0,344,1 -0,31,8512,514702590 56,93 €
21505-3012offen304744,5250°68 -0,352,1 -0,31,8512,521003920 73,50 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66