norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Kunststoff.
Laufbahnplatten Edelstahl 1.4034.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Hinweis:Präzisionslinearkugellager mit einer geringen Reibung.
Ab der Größe 21511-122202 sind die Lager beidseitig mit Abstreifer versehen.

Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H6

Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich:-40 °C bis +60 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21511 Miniatur-Linearkugellager 237 kB

Zeichnungen

Miniatur-Linearkugellager

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1LL1L2Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
21511-0307023710--2627 31,30 €
21511-0408024812--4450 26,99 €
21511-05100251015--7284 26,12 €
21511-06120261219--114132 24,83 €
21511-08150281524231,1167204 23,75 €
21511-101702101726251,1186234 26,99 €
21511-12190212192826,41,3202257 31,30 €
21511-12220212223222,61,3310352 35,40 €
21511-16260216263624,61,3372440 43,39 €
21511-20320220324531,21,6591689 49,00 €
21511-25400225405843,71,8511621332 56,56 €