|
|
21882Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Maßstäbe aus Aluminium in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite oder mit Bohrungen. Querschnitt 15 x 2 mm.
Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert.Auf Anfrage:– Nullpunkt rechts/unten oder mittig – Skalierung oben/rechts oder beidseitig – andere LängenBesonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Maßstäbe Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen |
mehr Info |
Bestellnummer selbstklebend | Bestellnummer Befestigungsbohrungen | Produkttyp | Ausführung 1 | Nullpunkt | Teilung | Skalierung | B | H | L | L1 | Filter |
---|
21882-000010X | 21882-100010X | Maßstab | horizontal | links | 1 mm | unten | 15 | 2 | 250/500/750/1000 | - |  | 21882-010010X | 21882-110010X | Maßstab | vertikal | oben | 1 mm | links | 15 | 2 | 250/500/750/1000 | - |  |
|
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|