norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:Skalenfläche geschliffen und schwarz eloxiert.Hinweis:Maßstäbe aus Aluminium in starrer, massiver Ausführung. Querschnitt 30 x 6 mm.

Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung.
Die Skalierung ist tiefgelasert.
Auf Anfrage:– Nullpunkt rechts oder mittig
– Skalierung oben oder beidseitig
– andere Längen
Zeichnungshinweis:
1) Senkung nach DIN 74-B f 5
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21884 Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen 185 kB

Zeichnungen

Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBefestigungsartEinbaulage

NullpunktTeilungSkalierungBHLCADZub.PreisBestellen
21884-000010X0500selbstklebendhorizontallinks1 mmunten306500 20,76 €
21884-000010X1000selbstklebendhorizontallinks1 mmunten3061000 42,22 €
21884-100010X0500Befestigungsbohrungenhorizontallinks1 mmunten306500 22,05 €
21884-100010X1000Befestigungsbohrungenhorizontallinks1 mmunten3061000 46,52 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66