Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Polyamid 6.
Hohlwelle Stahl.
Sichtfenster Kunststoff.
Gewindestift Stahl.
Ausführung:Gehäuse schlagfest.
Hohlwelle brüniert.
Gewindestift schwarz.
Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß.
Hinweis:Positionsanzeiger ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte auf einen Blick.
Außerdem ist der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden.
Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige aus. Sie sind besonders für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser geeignet und besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird.

** Bei 1. Stern Einbaulage und bei 2. Stern Zählrichtung angeben. (Siehe Bestellbeispiel "Einbaulage, Zählrichtung").
Technische Daten:– Zählwerk bestehend aus 3 Dekaden
– Ziffernhöhe ca. 4 mm
– Hohlwellen-Ø 10 H7 mm
– temperaturbeständig bis 80 °C
– öl- und lösungsmittelbeständig
Auf Anfrage:– Edelstahl Antriebswelle
– Anzeige für Inch
Zubehör:– Reduzierhülse 21940Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21901 Positionsanzeiger 205 kB

Zeichnungen

Positionsanzeiger

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
reinorange RAL 2004
Bestellnummer
schwarz
BDHLSteigungAnzeige
nach einer
Umdrehung
Komma
an Stelle
max.
Drehzahl
1/min
Filter
21901-01001**121901-01001**226103322101,01500
21901-02001**121901-02001**226103322202,01500
21901-02501**121901-02501**2261033222,502,51500
21901-03001**121901-03001**226103322303,01500
21901-04001**121901-04001**226103322404,01375
21901-05001**121901-05001**226103322505,01300
21901-06001**121901-06001**226103322606,01250
21901-08001**121901-08001**226103322808,01180
21901-10001**121901-10001**2261033221010,01150
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66