Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Polyamid 6.
Hohlwelle Stahl.
Sichtfenster Kunststoff.
Gewindestift Stahl.
Ausführung:Gehäuse schlagfest.
Hohlwelle brüniert.
Gewindestift schwarz.
Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß.
Hinweis:Positionsanzeiger ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte auf einen Blick.
Außerdem ist der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden.
Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige aus. Sie sind besonders für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser geeignet und besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird.

** Bei 1. Stern Einbaulage und bei 2. Stern Zählrichtung angeben. (Siehe Bestellbeispiel "Einbaulage, Zählrichtung").
Technische Daten:– Zählwerk bestehend aus 3 Dekaden
– Ziffernhöhe ca. 4 mm
– Hohlwellen-Ø 10 H7 mm
– temperaturbeständig bis 80 °C
– öl- und lösungsmittelbeständig
Auf Anfrage:– Edelstahl Antriebswelle
– Anzeige für Inch
Zubehör:– Reduzierhülse 21940Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21901 Positionsanzeiger 205 kB

Zeichnungen

Positionsanzeiger

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFarbe
Grundkörper
BDHLSteigungGrifftyp Schnellspanner
ZählrichtungAnzeige
nach einer
Umdrehung
Komma
an Stelle
max.
Drehzahl
1/min
CADZub.PreisBestellen
21901-01001111reinorange RAL 2004261033221-101,01500  46,36 €
21901-01001121reinorange RAL 2004261033221-201,01500  46,36 €
21901-01001211reinorange RAL 2004261033221-101,01500  46,36 €
21901-01001221reinorange RAL 2004261033221-201,01500  46,36 €
21901-01001311reinorange RAL 2004261033221-101,01500  46,36 €
21901-01001321reinorange RAL 2004261033221-201,01500  46,36 €
21901-01001411reinorange RAL 2004261033221-101,01500  46,36 €
21901-01001421reinorange RAL 2004261033221-201,01500  46,36 €
21901-02001111reinorange RAL 2004261033222-102,01500  46,36 €
21901-02001121reinorange RAL 2004261033222-202,01500  46,36 €
21901-02001211reinorange RAL 2004261033222-102,01500  46,36 €
21901-02001221reinorange RAL 2004261033222-202,01500  46,36 €
21901-02001311reinorange RAL 2004261033222-102,01500  46,36 €
21901-02001321reinorange RAL 2004261033222-202,01500  46,36 €
21901-02001411reinorange RAL 2004261033222-102,01500  46,36 €
21901-02001421reinorange RAL 2004261033222-202,01500  46,36 €
21901-02501111reinorange RAL 2004261033222,5-102,51500  46,36 €
21901-02501121reinorange RAL 2004261033222,5-202,51500  46,36 €
21901-02501211reinorange RAL 2004261033222,5-102,51500  46,36 €
21901-02501221reinorange RAL 2004261033222,5-202,51500  46,36 €
21901-02501311reinorange RAL 2004261033222,5-102,51500  46,36 €
21901-02501321reinorange RAL 2004261033222,5-202,51500  46,36 €
21901-02501411reinorange RAL 2004261033222,5-102,51500  46,36 €
21901-02501421reinorange RAL 2004261033222,5-202,51500  46,36 €
21901-03001111reinorange RAL 2004261033223-103,01500  46,36 €
21901-03001121reinorange RAL 2004261033223-203,01500  46,36 €
21901-03001211reinorange RAL 2004261033223-103,01500  46,36 €
21901-03001221reinorange RAL 2004261033223-203,01500  46,36 €
21901-03001311reinorange RAL 2004261033223-103,01500  46,36 €
21901-03001321reinorange RAL 2004261033223-203,01500  46,36 €
21901-03001411reinorange RAL 2004261033223-103,01500  46,36 €
21901-03001421reinorange RAL 2004261033223-203,01500  46,36 €
21901-04001111reinorange RAL 2004261033224-104,01375  46,36 €
21901-04001121reinorange RAL 2004261033224-204,01375  46,36 €
21901-04001211reinorange RAL 2004261033224-104,01375  46,36 €
21901-04001221reinorange RAL 2004261033224-204,01375  46,36 €
21901-04001311reinorange RAL 2004261033224-104,01375  46,36 €
21901-04001321reinorange RAL 2004261033224-204,01375  46,36 €
21901-04001411reinorange RAL 2004261033224-104,01375  46,36 €
21901-04001421reinorange RAL 2004261033224-204,01375  46,36 €
21901-05001111reinorange RAL 2004261033225-105,01300  46,36 €
21901-05001121reinorange RAL 2004261033225-205,01300  46,36 €
21901-05001211reinorange RAL 2004261033225-105,01300  46,36 €
21901-05001221reinorange RAL 2004261033225-205,01300  46,36 €
21901-05001311reinorange RAL 2004261033225-105,01300  46,36 €
21901-05001321reinorange RAL 2004261033225-205,01300  46,36 €
21901-05001411reinorange RAL 2004261033225-105,01300  46,36 €
21901-05001421reinorange RAL 2004261033225-205,01300  46,36 €
21901-06001111reinorange RAL 2004261033226-106,01250  46,36 €
21901-06001121reinorange RAL 2004261033226-206,01250  46,36 €
21901-06001211reinorange RAL 2004261033226-106,01250  46,36 €
21901-06001221reinorange RAL 2004261033226-206,01250  46,36 €
21901-06001311reinorange RAL 2004261033226-106,01250  46,36 €
21901-06001321reinorange RAL 2004261033226-206,01250  46,36 €
21901-06001411reinorange RAL 2004261033226-106,01250  46,36 €
21901-06001421reinorange RAL 2004261033226-206,01250  46,36 €
21901-08001111reinorange RAL 2004261033228-108,01180  46,36 €
21901-08001121reinorange RAL 2004261033228-208,01180  46,36 €
21901-08001211reinorange RAL 2004261033228-108,01180  46,36 €
21901-08001221reinorange RAL 2004261033228-208,01180  46,36 €
21901-08001311reinorange RAL 2004261033228-108,01180  46,36 €
21901-08001321reinorange RAL 2004261033228-208,01180  46,36 €
21901-08001411reinorange RAL 2004261033228-108,01180  46,36 €
21901-08001421reinorange RAL 2004261033228-208,01180  46,36 €
21901-10001111reinorange RAL 20042610332210-110,01150  46,36 €
21901-10001121reinorange RAL 20042610332210-210,01150  46,36 €
21901-10001211reinorange RAL 20042610332210-110,01150  46,36 €
21901-10001221reinorange RAL 20042610332210-210,01150  46,36 €
21901-10001311reinorange RAL 20042610332210-110,01150  46,36 €
21901-10001321reinorange RAL 20042610332210-210,01150  46,36 €
21901-10001411reinorange RAL 20042610332210-110,01150  46,36 €
21901-10001421reinorange RAL 20042610332210-210,01150  46,36 €
21901-01001112schwarz261033221-101,01500  46,36 €
21901-01001122schwarz261033221-201,01500  46,36 €
21901-01001212schwarz261033221-101,01500  46,36 €
21901-01001222schwarz261033221-201,01500  46,36 €
21901-01001312schwarz261033221-101,01500  46,36 €
21901-01001322schwarz261033221-201,01500  46,36 €
21901-01001412schwarz261033221-101,01500  46,36 €
21901-01001422schwarz261033221-201,01500  46,36 €
21901-02001112schwarz261033222-102,01500  46,36 €
21901-02001122schwarz261033222-202,01500  46,36 €
21901-02001212schwarz261033222-102,01500  46,36 €
21901-02001222schwarz261033222-202,01500  46,36 €
21901-02001312schwarz261033222-102,01500  46,36 €
21901-02001322schwarz261033222-202,01500  46,36 €
21901-02001412schwarz261033222-102,01500  46,36 €
21901-02001422schwarz261033222-202,01500  46,36 €
21901-02501112schwarz261033222,5-102,51500  46,36 €
21901-02501122schwarz261033222,5-202,51500  46,36 €
21901-02501212schwarz261033222,5-102,51500  46,36 €
21901-02501222schwarz261033222,5-202,51500  46,36 €
21901-02501312schwarz261033222,5-102,51500  46,36 €
21901-02501322schwarz261033222,5-202,51500  46,36 €
21901-02501412schwarz261033222,5-102,51500  46,36 €
21901-02501422schwarz261033222,5-202,51500  46,36 €
21901-03001112schwarz261033223-103,01500  46,36 €
21901-03001122schwarz261033223-203,01500  46,36 €
21901-03001212schwarz261033223-103,01500  46,36 €
21901-03001222schwarz261033223-203,01500  46,36 €
21901-03001312schwarz261033223-103,01500  46,36 €
21901-03001322schwarz261033223-203,01500  46,36 €
21901-03001412schwarz261033223-103,01500  46,36 €
21901-03001422schwarz261033223-203,01500  46,36 €
21901-04001112schwarz261033224-104,01375  46,36 €
21901-04001122schwarz261033224-204,01375  46,36 €
21901-04001212schwarz261033224-104,01375  46,36 €
21901-04001222schwarz261033224-204,01375  46,36 €
21901-04001312schwarz261033224-104,01375  46,36 €
21901-04001322schwarz261033224-204,01375  46,36 €
21901-04001412schwarz261033224-104,01375  46,36 €
21901-04001422schwarz261033224-204,01375  46,36 €
21901-05001112schwarz261033225-105,01300  46,36 €
21901-05001122schwarz261033225-205,01300  46,36 €
21901-05001212schwarz261033225-105,01300  46,36 €
21901-05001222schwarz261033225-205,01300  46,36 €
21901-05001312schwarz261033225-105,01300  46,36 €
21901-05001322schwarz261033225-205,01300  46,36 €
21901-05001412schwarz261033225-105,01300  46,36 €
21901-05001422schwarz261033225-205,01300  46,36 €
21901-06001112schwarz261033226-106,01250  46,36 €
21901-06001122schwarz261033226-206,01250  46,36 €
21901-06001212schwarz261033226-106,01250  46,36 €
21901-06001222schwarz261033226-206,01250  46,36 €
21901-06001312schwarz261033226-106,01250  46,36 €
21901-06001322schwarz261033226-206,01250  46,36 €
21901-06001412schwarz261033226-106,01250  46,36 €
21901-06001422schwarz261033226-206,01250  46,36 €
21901-08001112schwarz261033228-108,01180  46,36 €
21901-08001122schwarz261033228-208,01180  46,36 €
21901-08001212schwarz261033228-108,01180  46,36 €
21901-08001222schwarz261033228-208,01180  46,36 €
21901-08001312schwarz261033228-108,01180  46,36 €
21901-08001322schwarz261033228-208,01180  46,36 €
21901-08001412schwarz261033228-108,01180  46,36 €
21901-08001422schwarz261033228-208,01180  46,36 €
21901-10001112schwarz2610332210-110,01150  46,36 €
21901-10001122schwarz2610332210-210,01150  46,36 €
21901-10001212schwarz2610332210-110,01150  46,36 €
21901-10001222schwarz2610332210-210,01150  46,36 €
21901-10001312schwarz2610332210-110,01150  46,36 €
21901-10001322schwarz26103322103210,01150  46,36 €
21901-10001412schwarz2610332210-110,01150  46,36 €
21901-10001422schwarz2610332210-210,01150  46,36 €