norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Polyamid 6.
Hohlwelle Stahl.
Sichtfenster Kunststoff.
Gewindestift Stahl.
Ausführung:Gehäuse schlagfest.
Hohlwelle brüniert.
Gewindestift schwarz.
Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß.
Hinweis:Positionsanzeiger ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte auf einen Blick.
Außerdem ist der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden.
Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige und Feinablesung aus. Sie sind besonders für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser geeignet und besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird.

** Bei 1. Stern Einbaulage und bei 2. Stern Zählrichtung angeben. (Siehe Bestellbeispiel "Einbaulage, Zählrichtung").
Technische Daten:– Zählwerk bestehend aus 4 Dekaden + Feinablesung
– Ziffernhöhe ca. 6 mm
– Hohlwellen-Ø 14 H7 mm
– temperaturbeständig bis 80 °C
– öl- und lösungsmittelbeständig
Auf Anfrage:– Zählwerkabdeckung aus Mineralglas
– Edelstahl Antriebswelle
– Axialdichtung (staubdicht)
– Vibrationsschutz
Zubehör:

- Reduzierhülsen 21940

- Zwischenplatten 21942

- Montageplatten 21944

Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21902 Positionsanzeiger 328 kB

Zeichnungen

Positionsanzeiger

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
reinorange RAL 2004
Bestellnummer
schwarz
BDHLSteigungAnzeige
nach einer
Umdrehung
Komma
an Stelle
max.
Drehzahl
1/min
Filter
21902-01002**121902-01002**231144733100,102500
21902-01001**121902-01001**2311447331001,01500
21902-01251**121902-01251**2311447331,25001,2/51500
21902-01501**121902-01501**2311447331,5001,51500
21902-02001**121902-02001**2311447332002,01500
21902-02501**121902-02501**2311447332,5002,51500
21902-03001**121902-03001**2311447333003,01500
21902-04001**121902-04001**2311447334004,01375
21902-05001**121902-05001**2311447335005,01300
21902-06001**121902-06001**2311447336006,01250
21902-08001**121902-08001**2311447338008,01180
21902-10001**121902-10001**23114473310010,01150
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66