norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Polyamid 6.
Hohlwelle Stahl.
Sichtfenster Kunststoff.
Gewindestift Stahl.
Ausführung:Gehäuse schlagfest.
Hohlwelle brüniert.
Gewindestift schwarz.
Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß.
Hinweis:Positionsanzeiger ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte auf einen Blick.
Außerdem ist der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden.
Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre sehr deutliche Anzeige und Feinablesung aus. Sie besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird.

** Bei 1. Stern Einbaulage und bei 2. Stern Zählrichtung angeben. (Siehe Bestellbeispiel "Einbaulage, Zählrichtung").
Technische Daten:– Zählwerk bestehend aus 5 Dekaden + Feinablesung
– Ziffernhöhe ca. 7 mm
– Hohlwellen-Ø 20 H7 mm
– temperaturbeständig bis 80 °C
– öl- und lösungsmittelbeständig
– staubdicht
Auf Anfrage:– Zählwerkabdeckung aus Mineralglas
– Edelstahl Antriebswelle
– Axialdichtung (staubdicht)
– wasserdicht
– Vibrationsschutz
Zubehör:– Reduzierhülse 21940
– Zwischenplatte 21942
– Montageplatte 21944
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21904 Positionsanzeiger 336 kB

Zeichnungen

Positionsanzeiger

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
reinorange RAL 2004
Bestellnummer
schwarz
BDHLSteigungAnzeige
nach einer
Umdrehung
Komma
an Stelle
max.
Drehzahl
1/min
Filter
21904-01002**121904-01002**238,52067,5481000,102500
21904-01001**121904-01001**238,52067,54810001,01500
21904-01501**121904-01501**238,52067,5481,50001,51500
21904-02001**121904-02001**238,52067,54820002,01500
21904-02501**121904-02501**238,52067,5482,50002,51500
21904-03001**121904-03001**238,52067,54830003,01500
21904-04001**121904-04001**238,52067,54840004,01450
21904-05001**121904-05001**238,52067,54850005,01300
21904-06001**121904-06001**238,52067,54860006,01250
21904-10001**121904-10001**238,52067,548100010,01150
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66