BeschreibungWerkstoff:Welle Edelstahl. Gehäuse Kunststoff. Kabelmantel PVC.Ausführung:Gehäuse schwarz. Flachstecker 8-polig, 1x Stift. Biegeradius Kabel > 17 mm (fest verlegt).Hinweis:Für Drehzahlen ≤ 600 min-1. Einfache Montage für Hohlwellen bis max. ø 20 mm. Steckbarer Anschluss an Positionsanzeigen 21700 und 21702. Die Speisung der Betriebsspannung und Stromaufnahme des Sensors erfolgen über die Folgeelektronik. Die Auflösung und der Messbereich sind abhängig von der Folgeelektronik.Technische Daten:- Rotativ messender Sensor - Abtastung erfolgt magnetisch über ein Polrad mit 18 Polen á 5 mm - Schutzart IP 65; EN60529Temperaturbereich:- Umgebungstemperatur 0…60 °C - Lagertemperatur -10…70 °CMontage:Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen.Zubehör:Positionsanzeigen 21700 und 21702. Reduzierhülsen 21740.Beachten:Eine Betauung ist nicht zulässig.Zeichnungshinweis: